![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/337611-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 16 modules 2100mm
Installatiekasten
Legrand
XL3 S 630 16 modules 2100mm
Ref.. 337611
EAN nr.
3414970898388
XL3 S 630 16 modules 2100mm
Kortingsgroep : N2
354,18 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 424 mm |
---|---|
Height | 2174 mm |
Depth | 249 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
With mounting plate | Yes |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
---|---|
Pole fastening | No |
With rear door | No |
Suitable for metrical mounting | Yes |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
BIM Data
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER