-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Punch shape
-
Perforated
-
Perforated
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338173-WEB-L.jpg)
Volle montageplaat volledige hoogte voor kasten XL³S 4000 hoogte 2200mm met breedte 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338171-WEB-L.jpg)
Volle montageplaat volledige hoogte voor kasten XL³S 4000 hoogte 2000mm met breedte 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338172-WEB-L.jpg)
Volle montageplaat volledige hoogte voor kasten XL³S 4000 hoogte 2200mm met breedte 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338170-WEB-L.jpg)
Volle montageplaat volledige hoogte voor kasten XL³S 4000 hoogte 2000mm met breedte 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338174-WEB-L.jpg)
Tussenplaat voor vloerkast XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339571-WEB-L.jpg)
Universele geperforeerde montageplaat hoogte 600 mm - XL³S 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339567-WEB-L.jpg)
Universele geperforeerde montageplaat hoogte 600 mm - XL³S 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339563-WEB-L.jpg)
Universele geperforeerde montageplaat hoogte 600 mm - XL³S 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339570-WEB-L.jpg)
Universele geperforeerde montageplaat hoogte 400 mm - XL³S 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339562-WEB-L.jpg)
Universele geperforeerde montageplaat hoogte 400 mm - XL³S 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339569-WEB-L.jpg)
Universele geperforeerde montageplaat hoogte 300 mm - XL³S 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339566-WEB-L.jpg)
Universele geperforeerde montageplaat hoogte 400 mm - XL³S 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339551-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat hoogte 600mm breedte 36 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339547-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat hoogte 600mm breedte 24 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339565-WEB-L.jpg)
Universele geperforeerde montageplaat hoogte 300 mm - XL³S 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339550-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat hoogte 400mm breedte 36 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339568-WEB-L.jpg)
Universele geperforeerde montageplaat hoogte 200 mm - XL³S 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339546-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat hoogte 400mm breedte 24 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339561-WEB-L.jpg)
Universele geperforeerde montageplaat hoogte 300 mm - XL³S 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339543-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat hoogte 600mm breedte 16 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339564-WEB-L.jpg)
Universele geperforeerde montageplaat hoogte 200 mm - XL³S 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339549-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat hoogte 300mm breedte 36 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339545-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat hoogte 300mm breedte 24 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339542-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat hoogte 400mm breedte 16 modules XL³S
Exclusief BTW