-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338428-WEB-L.jpg)
Montageplaat voor DPX³ 250 ALA - XL³S 4000 breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338425-WEB-L.jpg)
Montageplaat voor DPX³ 250 ALA - XL³S 4000 breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338421-WEB-L.jpg)
Montageplaat voor DPX³ 250 ALA - XL³S 4000 breedte 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338420-WEB-L.jpg)
Montageplaat voor DPX³ 250 - 3/4P - XL³S 4000 breedte 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338320-WEB-L.jpg)
Montageplaat voor DPX³ 160 - 3/4P - XL³S 4000 breedte 16 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Montageplaat 4P DPX³ 250 horizontaal op centraal op profiel - XL³S4000
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Montageplaat 4P DPX³ 160 horizontaal op centraal op profiel - XL³S4000
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Montageplaat 3P DPX³ 250 horizontaal op centraal op profiel - XL³S4000
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Montageplaat 3P DPX³ 160 horizontaal op centraal op profiel - XL³S4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338356-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 160 3-polig 36 modules horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338357-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 160 4-polig 36 modules horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338456-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 250 3-polig 36 modules horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338457-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 250 4-polig 36 modules horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 250 3-polig 36 modules horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 160 4-polig 36 modules horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338353-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 160 3-polig 24 modules horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338354-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 160 4-polig 24 modules horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338453-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 250 3-polig 24 modules horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338454-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 250 4-polig 24 modules horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 36 modules 300mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 250 4-polig 24 modules horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 160 4-polig 24 modules horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 24 modules 300mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338350-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 160 3-polig 16 modules horizontale montage
Exclusief BTW