-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338924-WEB-L.jpg)
Montageplaat DPX-IS 250 verticaal - XL³S 4000 breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338922-WEB-L.jpg)
Montageplaat DPX-IS 250 verticaal - XL³S 4000 breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Montageplaat 3/4P DPX-IS 250 op centraal op profiel - XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338904-WEB-L.jpg)
Montageplaat DPX-IS 250 horizontaal - XL³S 4000 breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338920-WEB-L.jpg)
Montageplaat DPX-IS 250 verticaal - XL³S 4000 breedte 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338902-WEB-L.jpg)
Montageplaat DPX-IS 250 horizontaal - XL³S 4000 breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338944-WEB-L.jpg)
Frontplaat 3/4P DPX-IS 250 horizontaal - XL³S 4000 breedte 36 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338942-WEB-R.jpg)
Frontplaat 3/4P DPX-IS 250 horizontaal - XL³S 4000 breedte 24 mod
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 36 modules 300mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 24 modules 300mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 16 modules 300mm
Exclusief BTW