-
Suitable as side panel
-
Suitable as side panel
-
Type of accessory/spare part
-
Suitable as rear panel
-
Suitable as rear panel
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Modular spacing
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
With lock
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
Surface finishing
-
With cable entry
-
Suitable for outdoor set-up
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338165-WEB-L.jpg)
Centraal functioneel stijgprofiel voor kasten XL³S 4000 hoogte 2200mm met breedte 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338164-WEB-L.jpg)
Centraal functioneel stijgprofiel voor kasten XL³S 4000 hoogte 2200mm met breedte 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338162-WEB-L.jpg)
Centraal functioneel stijgprofiel voor kasten XL³S 4000 hoogte 2000mm met breedte 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338163-WEB-L.jpg)
Centraal functioneel stijgprofiel voor kasten XL³S 4000 hoogte 2200mm met breedte 450mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338161-WEB-L.jpg)
Centraal functioneel stijgprofiel voor kasten XL³S 4000 hoogte 2000mm met breedte 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338160-WEB-L.jpg)
Centraal functioneel stijgprofiel voor kasten XL³S 4000 hoogte 2000mm met breedte 450mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338153-WEB-L.jpg)
Kit interne mantel h. 2200 mm voor vloerkast XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338143-WEB-L.jpg)
Kit interne mantel h. 2000 mm voor vloerkast XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Sokkel voor XL³S 4000 800x800mm hoogte 100 mm - hoekkast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/20201026_291119_1.jpg)
Sokkel voor XL³S 4000 600x600mm hoogte 100 mm - hoekkast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-338073-WEB-L.jpg)
Zijdel/achter paneel XL3S 4000 2200 x 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-338063-WEB-L.jpg)
Zijdel/achter paneel XL3S 4000 2000 x 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338157-WEB-L.jpg)
Funct. profielen XL3 S 4000 2200mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-338072-WEB-L.jpg)
Zijdel/achter paneel XL3S 4000 2200 x 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-338062-WEB-L.jpg)
Zijdel/achter paneel XL3S 4000 2000 x 600mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Sokkel voor XL³S 4000 400x400mm hoogte 100 mm - hoekkast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338155-WEB-L.jpg)
Funct. profielen XL3 S 4000 2000mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-338091-WEB-L.jpg)
Achterpaneel XL3S 4000 2200 x 450mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-338071-WEB-L.jpg)
zijdelings paneel XL3S 4000 2200 x 400mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-338090-WEB-L.jpg)
Zij-/achterpaneel voor kast XL³S 4000 - 2200x350 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-338081-WEB-L.jpg)
Achterpaneel XL3S 4000 2000 x 450mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-338180-WEB-R.jpg)
Afwerkingskit IP30 voor kast XL³S H.2000 mm - verticaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-338061-WEB-L.jpg)
Zijdelings paneel XL3S 4000 2000 x 400mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-338080-WEB-L.jpg)
Zij-/achterpaneel voor kast XL³S 4000 - 2000x350 mm
Exclusief BTW