![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020661-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Montageplaat DIN-rail
Installatiekasten
Legrand
XL3 800/4000 Montageplaat DIN-rail
Ref.. 020661
EAN nr.
3245060206611
XL³ 800/4000 Montageplaat voorzien van DIN-rail voor DPX³ 160/250 of DPX-IS 250 met DIN-rail adapter ref.nr.421068/69/71/72 en 026239 of voorzien van montageplaat geschikt voor manuele omkeerschakelaar re.nr.421058.
Kortingsgroep : N2
167,15 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 850 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER