![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021113-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX-IS 1600.
Installatiekasten
Legrand
XL3 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX-IS 1600.
Ref.. 021113
EAN nr.
3245060211134
XL³ 800/4000 Frontplaat metaal voor DPX-IS 1600 met onverliesbare schroeven, verticaal gepositioneerd, H400mm 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Kortingsgroep : N2
193,23 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 300 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER