Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL³ 800 zichtdeur staal H1050 B910

Installatiekasten Legrand

XL³ 800 zichtdeur staal H1050 B910

Ref.. 021266 EAN nr. 3245060212667

XL³ 800 zichtdeur staal H1050 B910

Kortingsgroep : N2
477,34 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Compartment door
Version as glazed door Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1000 mm
Height 975 mm
Depth 60 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
RAL-number 7035
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)