-
Inlying hinge
-
Transparent
-
Text
-
Outlying hinge
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Materiaal
-
Material
-
Material
-
Klembereik
-
Max. opening angle
-
Material
-
Spray can
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Suitable for enclosure building height
-
Punch shape
-
Gatdiameter
-
Dismantling possible
-
Suitable for sheet-metal screw
-
Punch shape
-
Hinge adjustable
-
Material quality
-
Screwing system
-
Perforated
-
Perforated
-
Magnetic
-
Length
-
Flexible
-
Sleufafstand
-
Length
-
Surface protection
-
Sleufbreedte
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Uitvoeringsvorm zijwand
-
Width in number of modular spacings
-
Zelfdovend
-
Volume
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Type of fastening
-
Thread size (metric)
-
Met bovendeel
-
Head form
-
Self-adhesive
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020645-WEB-R.jpg)
Montageplaat universeel, dicht XL³ H600 B600. Bevestiging op verticale functionele montagestijlen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020642-WEB-R.jpg)
Montageplaat universeel, geperforeerd XL³ H400 B600. Bevestiging op verticale functionele montagestijlen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020646_pw_141984.jpg)
XL³ montageplaat universeel H400 36modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020846-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal blind met kwartslag H600 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020946-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H600 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020644-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat universeel, dicht XL³ H400 B600. Bevestiging op verticale functionele montagestijlen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020949-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaten natuurlijke beluchting 24modules, hoogte 200mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020641_pw_141982.jpg)
Montageplaat universeel, geperforeerd XL³ H200 B600. Bevestiging op verticale functionele montagestijlen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020845-WEB-R.jpg)
Frontplaat XL3 metaal blind met kwartslag H400 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020945-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H400 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020643-WEB-R.jpg)
Montageplaat universeel, dicht XL³ H200 B600. Bevestiging op verticale functionele montagestijlen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020844-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal blind met kwartslag H300 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020944-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H300 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020843-WEB-R.jpg)
Frontplaat XL3 metaal blind met kwartslag H200 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020943-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H200 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/020602-LEGRAND-1000.jpg)
DIN-rail univ. XL3 800/4000 alu. profiel +2 klikbeugels mod.comp.24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020841-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal blind met kwartslag H100 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/25016-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Spreidklinknagel Segma 6mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020842-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal blind met kwartslag H150 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020942-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H150 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020941-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H100 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020940-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H50 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/PW-21167-WEB-R.jpg)
Bedradingskoker Segma L2000 60x80mm ST
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020840-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal blind met kwartslag H50 24modules
Exclusief BTW