-
Type of handle
-
Construction type
-
Type of handle
-
Suitable for enclosure building depth
-
Toggle
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Material
-
Padlock locking
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Suitable for enclosure building width
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Type of closure
-
Type of closure
-
Perforated
-
With lock
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
Surface finishing
-
With cable entry
-
Suitable for outdoor set-up
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel XL³ 800 H100 voor IP55 behuizing B950
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel XL³ 800 H100 voor IP55 behuizing B700
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel XL³ 800 H100 voor IP55 aanbouwmodule B500
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel XL³ 800 voor IP43 H100 voor behuizing B910
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel XL³ 800 voor IP43 H100 voor behuizing B660
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel XL³ 800 voor IP43 H100 voor aanbouwmodule B460
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020490_pw_141922.jpg)
Scheidingsschot XL³ 800 voor horizontale compartimentering in kast B910. Toepasbaar om de 50mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020490_pw_141922.jpg)
Scheidingsschot XL³ 800 voor horizontale compartimentering in kast B660. Toepasbaar om de 50mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020420_pw_141918.jpg)
Kabelinvoerplaat XL³ 800 reserve IP43
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020196-WEB-R.jpg)
Univ. steun XL3 metaal voor in aanbouwmodule
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020436-WEB-R.jpg)
Kabelbevestiging XL³ 800 voor kast B910
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020435_pw_237270.jpg)
Kabelbevestiging XL³ 800 voor kast B660
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020195-LEGRAND-1000.jpg)
Univ. steun XL3 4000 metaal voor in aanbouwmodule
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020437-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelbevestiging XL³ 800 voor aanbouwmodule
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/020293-LEGRAND-1000.jpg)
Cilinderslot met 2 sleutels nr.1242E
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/020291-LEGRAND-1000.jpg)
Cilinderslot met 2 sleutels nr.405
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020292-LEGRAND-1000.jpg)
Cilinderslot met 2 sleutels nr.455
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/020294-LEGRAND-1000.jpg)
Cilinderslot met 2 sleutels nr.2433A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020100-LEGRAND-1000.jpg)
Ophangbeugels XL³ 160/400 set van 4stuks metaal, IP43.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/020296-LEGRAND-1000.jpg)
Cilinderslot met met 2 sleutels dubbelbaardsluiting
Exclusief BTW