-
Version as glazed door
-
Version as glazed door
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Material quality
-
Model
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Number of doors
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
With rear door
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020406_pw_92432.jpg)
XL3 800 behuizing staal H1250 36m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020406-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800 behuizing staal H1050 36m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020401_pw_92430.jpg)
Behuizing wand XL3 800 met. R7035 cap.24mod. DIN-rail H1250 B660 D230
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020401-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing wand XL3 800 met. R7035 cap.24mod. DIN-rail H1050 B660 D230
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021267-WEB-R.jpg)
XL³ 800 zichtdeur staal H1250 B910
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-021266-WEB-R.jpg)
XL³ 800 zichtdeur staal H1050 B910
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021257-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL³ 800 metaal R7035 geprofileerd voor wandbehuizing H1250 B910 incl. sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-021256-WEB-R.jpg)
Deur XL³ 800 metaal R7035 geprofileerd voor wandbehuizing H1050 B910 incl. sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-021262-WEB-R.jpg)
Deur XL3 800 R7035 zichtdeur geprof.wandbeh.H1250 B660 incl. sluiting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021261-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL3 800 R7035 zichtdeur geprof.wandbeh.H1050 B660 incl. sluiting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021251-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL³ 800 metaal R7035 geprofileerd voor wandbehuizing H1050 B660 incl. sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/021251_pw_92488.jpg)
Deur XL³ 800 metaal R7035 geprofileerd voor wandbehuizing H1250 B660 incl. sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020130-LEGRAND-1000.jpg)
Afdichtingsset XL3 om IP43 te bereiken
Exclusief BTW