-
Suitable for enclosure building depth
-
Version as glazed door
-
Version as glazed door
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Material quality
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Number of doors
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
With rear door
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020409-LEGRAND-1000.jpg)
Beh.staand XL3 800 R7035 intern kab.kan.cap.24mod.DIN H1950 B910 D230
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020409_pw_92433.jpg)
Beh.staand XL3 800 R7035 intern kab.kan.cap.24mod.DIN H1550 B910 D230
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020404-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing staand XL3 800 met.R7035 cap.24mod. DIN-rail H1950 B660 D230
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020404_pw_92431.jpg)
Behuizing staand XL3 800 met.R7035 cap.24mod. DIN-rail H1550 B660 D230
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020424-LEGRAND-1000.jpg)
Aanb.mod. Behuiz. staand XL3 800 R7035 H1950 B460 D230 bevest.zijkant
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-021269-WEB-R.jpg)
Deur XL3 800 R7035 zichtdeur geprof.wandbeh.H1950 B910 incl. sluiting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/021259-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL³ 800 metaal R7035 geprofileerd voor staande behuizing H1950 B910 incl. sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-021264-WEB-R.jpg)
Deur XL3 800 R7035 zichtdeur geprof.wandbeh.H1950 B660 incl. sluiting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020424_pw_92438.jpg)
Aanb.mod. Behuiz. staand XL3 800 R7035 H1550 B460 D230 bevest.zijkant
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021268-WEB-R.jpg)
Deur XL3 800 R7035 zichtdeur geprof.wandbeh.H1550 B910 incl. sluiting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/021258-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL³ 800 metaal R7035 geprofileerd voor staande behuizing H1550 B910 incl. sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-021263-WEB-R.jpg)
Deur XL3 800 R7035 zichtdeur geprof.wandbeh.H1550 B660 incl. sluiting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021254-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL³ 800 metaal R7035 geprofileerd voor staande behuizing H1950 B660 incl. sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021253-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL³ 800 metaal R7035 geprofileerd voor staande behuizing H1550 B660 incl. sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020434-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL³ 800 metaal R7035 voor externe aanbouwmodule H1950 ref.nr.020424
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020433-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL³ 800 metaal R7035 voor externe aanbouwmodule H1550 ref.nr.020423
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020444-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 800 blind scharnieren+sluiting H1800 voor aanbouwmodule
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020442-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800 blinde frontplaat met scharnier en sluiting1800mm voorzien van uitbreekpoort voor DPX-IS 630.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020449_pw_92440.jpg)
Frontplaat XL3 800 metaal blind +scharnieren+sluiting H1800
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020429-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelkanaal intern vr 020409 of 020459, set montagetoebehoren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020443-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 800 blind scharnieren+sluiting H1400 voor aanbouwmodule
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020429_pw_92439.jpg)
Kabelkanaal intern vr 020408 of 020458, set montagetoebehoren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020441-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800 blinde frontplaat met scharnier en sluiting 1400mm voorzien van uitbreekpoort voor DPX-IS 630.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020449_pw_92440.jpg)
Frontplaat XL3 800 metaal blind +scharnieren+sluiting H1400
Exclusief BTW