![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020447-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800 frontplaat H1250 voor kabelkanaal
Installatiekasten
Legrand
XL³ 800 frontplaat H1250 voor kabelkanaal
Ref.. 020447
EAN nr.
3245060204471
XL³ 800 frontplaat H1250 voor kabelkanaal
Kortingsgroep : N2
209,28 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 250 mm |
---|---|
Height | 1200 mm |
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 1295 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
SELECTEER