Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL³ 800 frontplaat H1050 voor kabelkanaal

Installatiekasten Legrand

XL³ 800 frontplaat H1050 voor kabelkanaal

Ref.. 020446 EAN nr. 3245060204464

XL³ 800 frontplaat H1050 voor kabelkanaal

Kortingsgroep : N2
177,30 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 250 mm
Height 1000 mm
Suitable for enclosure building width 460 mm
Suitable for enclosure building height 1095 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Label space/information surface No

Documentatie

1 Document(s)
Werkplaats handboek
2 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)