-
Type of accessory/spare part
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Punch shape
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Length
-
Length
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Model
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020960-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 onverliesb.schroef voor DPX160/250 H300 36mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020810-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 kwartslag vert. voor DPX160/250 H300 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020910-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 vert. onverliesb.schroeven DPX160/250ER H300 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020801_pw_141990.jpg)
Frontplaat XL3 kwartslag mod.comp.- Vistop t/m 160A -DPX125 H200 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020901-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 onverliesb.schr. mod.comp.-Vistop t/m 160A en DPX125 H200
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020800-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal kwartslag voor mod.comp.H150 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020900-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 onverliesbare schroeven voor mod.comp.H150 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421073-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 160 met aardlekbeveiliging. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421068-LEGRAND.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 160 met zijdelingse motorbediening.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421071-LEGRAND.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 160 3P/4P zonder aardlekbeveiliging. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-421072-WEB-R.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 250. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421074-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 250 met aardlekbeveiliging. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421069-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 250 met zijdelingse motorbediening.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/020601-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 DIN-rail 24 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/405226-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail verhoging om de modulaire componenten op het zelfde frontniveau te krijgen, voor 20 modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/026239-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat basis XL3 DIN-rail DPX-IS 250
Exclusief BTW