-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/021100-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Montageplaat DPX-IS 1600 en DPX 1600 vooraansl.- 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020822-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 kwartsl vert. max.3x DPX250 of DPX630+ALB onder H600 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020834-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 kwartslag hor. 1x DPX1600 met/zonder ALB H400 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021110-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX 1600 met kwartslagsluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021111-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX 1600 met schroeven - 24 modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020922-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 vert. voor 3x DPX250 of 630 +ALB onverliesb.schroef H600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020984_pw_237309.jpg)
Frontplaat XL³ H400 DPX1600 met schroeven 36modules horizontaal. Scharnieren ref.nr.020959 zijn optioneel verkrijgbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020934-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ H400 DPX1600 met schroeven 24modules. Scharnieren ref.nr.020959 zijn optioneel verkrijgbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020820-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 kwartslag vert. max.3x DPX250 of 1x DPX630 H400 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020920-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 vert. voor max.3x DPX250 of DPX630 H400 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020921-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 hor. voor max.1x DPX630 +motorbed. schroef H300 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/24-04-2024/13-45/020623_pw_141981.jpg)
Montageplaat XL3 voor 1x DPX630 hor. montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020622-LEGRAND-1000.jpg)
Montagepl XL3 voor max.3x DPX250 of DPX630 +ALB onder vert. montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020823_pw_120670.jpg)
Frontplaat XL3 kwartslag hor. 1x DPX630 met/zonder ALB H300 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020620-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL3 voor max.3x DPX250 of DPX630 vert. montage
Exclusief BTW