-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020613-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 montageplaat DPX³ 160/250 voor gemotoriseerde net-noodomkeerschakelaar met DIN-rail adapter ref.nr.421058.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020617-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL3 800 DPX3 250 horizontaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020615-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL3 800 DPX3 160 horizontaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020611-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800 montageplaat DPX3 160/250 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020805-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontplaat DPX3 160/250 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020905-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontplaat DPX3 160/250 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020917-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontplaat DPX3 250 24m schroefsluiting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020608-WEB-R.jpg)
XL³ 800 montageplaat geschikt voor montage van DPX³ 160/250 voorzien van directe draaibediening met adapter ref.nr.421068 of 421069.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020817-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontplaat DPX3 250 24m kwartslagsluiting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020913-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontplaat DPX3 160 24m schroefsluiting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020813-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontplaat DPX3 160 24m kwartslagsluiting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020810-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 kwartslag vert. voor DPX160/250 H300 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020910-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 vert. onverliesb.schroeven DPX160/250ER H300 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020927-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX3 250 verticaal gepositioneerd.
Exclusief BTW