-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021113-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX-IS 1600.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/021100-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Montageplaat DPX-IS 1600 en DPX 1600 vooraansl.- 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020627-WEB-R.jpg)
XL³ 800/4000 Montageplaat voor 1 x DPX-IS 630 in de aanbouwmodule.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020655_pw_141985.jpg)
Montageplaat XL³ 2xDPX-IS 630 36modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020605_pw_96758.jpg)
Montageplaat XL3 800/4000 voor max.2x DPX-IS630 schakelaar vert. pos.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020957-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 H300 DPX-IS630 mod+schr.36modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020907-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 vert. DPX-IS630 met onverliesbare schroeven H300 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020655_pw_141985.jpg)
Montageplaat XL³ 2xDPX-IS250 36modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020801_pw_141990.jpg)
Frontplaat XL3 H300 2xDPX-IS630 1/4 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020801_pw_141990.jpg)
Frontplaat XL3 H300 2xDPX-IS250 1/4 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020906-WEB-R.jpg)
Frontpl XL3 vert. max.2x DPX-IS250 onverliesbare schroeven H300 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020605-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL3 800/4000 voor max.2x DPX-IS250 schakelaar vert. pos.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020810-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 kwartslag vert. voor DPX160/250 H300 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020910-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 vert. onverliesb.schroeven DPX160/250ER H300 24mod
Exclusief BTW