![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021276-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800 deur staal H1095 B950
Installatiekasten
Legrand
XL3 800 deur staal H1095 B950
Ref.. 021276
EAN nr.
3245060212766
Deur XL³ 800 metaal R7035 voor wandbehuizing H1095 B950 incl. sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen. Afstand tussen frontplaat en deur is 48mm.
Kortingsgroep : N2
417,42 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1000 mm |
Height | 975 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
SELECTEER