![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020406_pw_92432.jpg)
XL3 800 behuizing staal H1250 36m
Installatiekasten
Legrand
XL3 800 behuizing staal H1250 36m
Ref.. 020407
EAN nr.
3245060204075
Behuizing staand XL³ 800 metaal R7035 capaciteit 36modules per DIN-rail, H1250 (nuttige hoogte 1200mm) B910 D230. Geleverd met sokkel H100mm RAL7004. Montage van Vistop 160/250/400 is niet mogelijk. Deur separaat bestellen.
Kortingsgroep : N2
940,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 910 mm |
---|---|
Height | 1250 mm |
Depth | 230 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | Yes |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 2 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentatie
5 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Werkplaats handboek
Technische gids
Werkplaats handboek
4 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER