![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020456_pw_92443.jpg)
XL3 800 behuizing met sokkel IP55 H1295 36modules
Installatiekasten
Legrand
XL3 800 behuizing met sokkel IP55 H1295 36modules
Ref.. 020457
EAN nr.
3245060204570
XL³ 800 metalen behuizing met deur en sokkel RAL7035, IP55 IK08 H1295 (nuttige hoogte 1200) B950 D225, 36modules, geleverd zonder zijpanelen.
Kortingsgroep : N2
1 203,71 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 955 mm |
---|---|
Height | 1295 mm |
Depth | 225 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | Yes |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 2 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentatie
5 Document(s)
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
BIM Data
4 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER