-
Suitable as side panel
-
Suitable for roof planking
-
Construction type
-
Suitable as side panel
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable as rear panel
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for bottom planking
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Punch shape
-
With lock
-
Length
-
Model
-
Model
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
With de-aeration
-
For internal separation form 2a
-
For internal separation form 2b
-
For internal separation form 3a
-
For internal separation form 3b
-
Surface finishing
-
For internal separation form 4a
-
Surface finishing
-
For internal separation form 4b
-
With cable entry
-
With cable entry
-
Suitable for outdoor set-up
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021135-WEB-R.jpg)
Basis+dak - breedte 1425 diepte 975 voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021134-WEB-R.jpg)
Basis+dak - breedte 1425 diepte 725 voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021133-WEB-R.jpg)
Basis+dak - breedte 1425 diepte 475 voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021132-WEB-R.jpg)
Sokkel - H100 B1425 D975 mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021131-WEB-R.jpg)
Sokkel - H100 B1425 D725 mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/021136-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 4 structuurstijlen voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021130-WEB-R.jpg)
Sokkel - H100 B1425 D475 mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/021140-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingssysteem voor DMX³ 6300 loskoppelbare versie 3P/4P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-021138-WEB-R.jpg)
Bevestigingssysteem voor DMX³ 6300 vaste versie 3P/4P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037312-LEGRAND-1000.jpg)
Railstelhouder vastgemonteerd 6300A - 1 tot 4 staven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-021137-WEB-R.jpg)
Set van 2 stijgprofielen voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/021141-LEGRAND.jpg)
Achterpaneel breedte 1300mm hoogte 2000mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037313-LEGRAND-1000.jpg)
Railstelhouder zwevend 6300A - 1 tot 4 staven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020859-LEGRAND-1000.jpg)
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B975
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021139-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat metaal H600 DMX³ 6300 vaste+loskoppelbaar - scharnier+slot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/021148-LEGRAND-1000.jpg)
Afwerkingskit IP30 breedte 1300mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020857-LEGRAND-1000.jpg)
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B475
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020858-LEGRAND-1000.jpg)
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B725
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020855-LEGRAND.jpg)
XL3 4000 frontkader zonder intern kabelkanaal H2200mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021145-LEGRAND-1000.jpg)
Volle metalen afdekplaat H400 met schroeven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021143-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat metaal voor modulair H200 met schroeven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/021142-LEGRAND-1000.jpg)
DIN-rail breedte 1300mm breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021144-LEGRAND-1000.jpg)
Volle metalen afdekplaat H200 met schroeven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020582-WEB-R.jpg)
Hijsogen XL³ 4000 Set van 4 stuks metaal. Gewicht max. 340 kg per hijsoog.
Exclusief BTW