-
Construction type
-
Material
-
Material
-
Materiaal
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Klembereik
-
Material
-
Spray can
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Punch shape
-
Punch shape
-
Gatdiameter
-
Dismantling possible
-
Suitable for sheet-metal screw
-
Material quality
-
Screwing system
-
Perforated
-
Perforated
-
Length
-
Flexible
-
Sleufafstand
-
Length
-
Length
-
With lock
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Model
-
Sleufbreedte
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Uitvoeringsvorm zijwand
-
Zelfdovend
-
Volume
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Type of fastening
-
Thread size (metric)
-
Met bovendeel
-
For internal separation form 2a
-
Head form
-
For internal separation form 2b
-
For internal separation form 3a
-
For internal separation form 3b
-
For internal separation form 4a
-
Surface finishing
-
For internal separation form 4b
-
With cable entry
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020540-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 4000 montageplaat 1800x600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020648-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat dicht XL³ verstelbaar H400 B600. Bevestiging op de functionele montagestijlen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020649-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat dicht XL³ verstelbaar H200 B850. Bevestiging op de functionele montagestijlen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020647-WEB-R.jpg)
Montageplaat dicht XL³ verstelbaar H200 B600. Bevestiging op de functionele montagestijlen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020645-WEB-R.jpg)
Montageplaat universeel, dicht XL³ H600 B600. Bevestiging op verticale functionele montagestijlen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020640-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat dicht XL³ verstelbaar H100 B600. Bevestiging op de functionele montagestijlen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020690-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingsplaat, H100 mm voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020642-WEB-R.jpg)
Montageplaat universeel, geperforeerd XL³ H400 B600. Bevestiging op verticale functionele montagestijlen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020646_pw_141984.jpg)
XL³ montageplaat universeel H400 36modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020644-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat universeel, dicht XL³ H400 B600. Bevestiging op verticale functionele montagestijlen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020641_pw_141982.jpg)
Montageplaat universeel, geperforeerd XL³ H200 B600. Bevestiging op verticale functionele montagestijlen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020643-WEB-R.jpg)
Montageplaat universeel, dicht XL³ H200 B600. Bevestiging op verticale functionele montagestijlen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020523-WEB-R.jpg)
Dwarssteun XL3 4000 2stuks vast L850 voor kast D475
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/020652_pw_92463.jpg)
DIN-rail univ. XL3 800/4000 alu.prof.+2 klikbeugels vr mod.comp.36mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020522-WEB-R.jpg)
Dwarssteun XL3 4000 2stuks vast L600 voor kast D475
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020521-WEB-R.jpg)
Dwarssteun XL3 4000 2stuks vast L350 voor kast D475
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/020602-LEGRAND-1000.jpg)
DIN-rail univ. XL3 800/4000 alu. profiel +2 klikbeugels mod.comp.24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/25016-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Spreidklinknagel Segma 6mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/PW-21167-WEB-R.jpg)
Bedradingskoker Segma L2000 60x80mm ST
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/PW-21166-WEB-R.jpg)
Bedradingskoker Segma L2000 40x80mm ST
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/020098-LEGRAND-1000.jpg)
Spuitbus R7035, inhoud 400ml.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/PW-21161-WEB-R.jpg)
Bedradingskoker Segma L2000 60x60mm ST
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020470_pw_141919.jpg)
Bevestigingssteun XL³ 800/4000 2stuks voor Segma bedradingskoker 36modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/PW-21160-WEB-R.jpg)
Bedradingskoker Segma L2000 40x60mm ST
Exclusief BTW