-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Number of height units
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020754_pw_237321.jpg)
XL³ montageplaat voor uitrijdbare DMX³ 2500/4000 N/H/L 3P/4P en DMX³-I 24modules breed 850mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020781-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat voor DMX³ 1600 vastgemonteerd in kast breedte 36 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020752-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ montageplaat voor vast gemonteerde DMX³ of DMX³-I 2500/4000 N/H/L 3P/4P 24modules breed 850mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020753_pw_237314.jpg)
XL³ montageplaat voor uitrijdbare DMX³ 2500/4000 N/H/L 3P/4P en DMX³-I 24modules breed 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020751-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ montageplaat voor vast gemonteerde DMX³ of DMX³-I 2500/4000 N/H/L 3P/4P 24modules breed 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020780-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat voor DMX³ 1600 vastgemonteerd in kast breedte 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020948-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat voor DMX³ 2500/4000 N/H/L 3P/4P of DMX³-I 2500/4000 vaste en uitrijdbare versie 36modules breed B850mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020938-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat voor DMX³ 2500/4000 N/H/L 3P of DMX³ 2500 N/H 4P of DMX³-I 2500 vaste en uitrijdbare versie 24modules breed 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020939_pw_237310.jpg)
Frontplaat voor DMX³-L 2500 4P of DMX³ 4000 N/H/L 4P of DMX³-I 4000 vaste en uitrijdbare versie 24modules breed 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021089-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DMX³ 1600 breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020779-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat voor DMX³ 1600 in mantel van XL³4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021087-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DMX³ 1600 breedte 36 modules uitrijdbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021086-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DMX³ 1600 breedte 36 modules vastgemonteerd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021088-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DMX³ 1600 breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021085-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DMX³ 1600 breedte 24 modules uitrijdbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021084-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DMX³ 1600 breedte 24 modules vastgemonteerd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021080-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DMX³ 1600 vastgemonteerd in mantel van kast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021081-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DMX³ 1600 uitrijdbaar in mantel van kast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021083-WEB-R.jpg)
Frontplaat vol hoogte 600 mm voor mantel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021082-WEB-R.jpg)
Frontplaat vol hoogte 200 mm voor mantel
Exclusief BTW