-
Suitable for roof planking
-
Suitable as side panel
-
Suitable for bottom planking
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable as rear panel
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
With lock
-
Model
-
Model
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
With de-aeration
-
Surface finishing
-
With cable entry
-
With cable entry
-
Suitable for outdoor set-up
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020509-LEGRAND-1000.jpg)
Boven- en onderzijde XL³ 4000 metaal R7035 met sokkel R7004 voor behuizingen B975 D975 incl.kabelinvoerplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020506-LEGRAND-1000.jpg)
Boven- en onderzijde XL³ 4000 metaal R7035 met sokkel R7004 voor behuizingen B725 D975 incl.kabelinvoerplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020508-LEGRAND-1000.jpg)
Boven- en onderzijde XL³ 4000 metaal R7035 met sokkel R7004 voor behuizingen B975 D725 incl.kabelinvoerplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020505-LEGRAND-1000.jpg)
Boven- en onderzijde XL³ 4000 metaal R7035 met sokkel R7004 voor behuizingen B725 D725 incl.kabelinvoerplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020507-LEGRAND-1000.jpg)
Boven- en onderzijde XL³ 4000 metaal R7035 met sokkel R7004 voor behuizingen B975 D475 incl.kabelinvoerplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020502_pw_237352.jpg)
Boven- en onderzijde XL³ 4000 metaal R7035 met sokkel R7004 voor aanbouwmodules B475 D975 incl.kabelinvoerplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020502_pw_237352.jpg)
Boven- en onderzijde XL³ 4000 metaal R7035 met sokkel R7004 voor aanbouwmodules B475 D725 incl.kabelinvoerplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020504-LEGRAND-1000.jpg)
Boven- en onderzijde XL³ 4000 metaal R7035 met sokkel R7004 voor behuizingen B725 D475 incl.kabelinvoerplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020501-WEB-R.jpg)
Boven- en onderzijde XL³ 4000 metaal R7035 met sokkel R7004 voor aanbouwmodules B475 D475 incl.kabelinvoerplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020519-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelbare sokkel XL³ 4000, los geleverd, H100 B975 D975, breedte en diepte zijn omwisselbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020850-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 4 hoekstijlen 2200mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020518-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelbare sokkel XL³ 4000, los geleverd, H100 B975 D725, breedte en diepte zijn omwisselbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020500-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 4 hoekstijlen 2000mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020859-LEGRAND-1000.jpg)
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B975
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020833-LEGRAND-1000.jpg)
Afwerkkader XL³ 4000 set van 1 horizontale en 1 verticale strip B975. Voor een perfecte afwerking van de kast zonder deur (IP30).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020543-LEGRAND-1000.jpg)
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging, H2000 B975
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020857-LEGRAND-1000.jpg)
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B475
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020832-LEGRAND-1000.jpg)
Afwerkkader XL³ 4000 set van 1 horizontale en 1 verticale strip B725. Voor een perfecte afwerking van de kast zonder deur (IP30).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020515-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelbare sokkel XL³ 4000, los geleverd, H100 B725 D725, breedte en diepte zijn omwisselbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020517_pw_141926.jpg)
Koppelbare sokkel XL³ 4000, los geleverd, H100 B975 D475, breedte en diepte zijn omwisselbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020831-LEGRAND-1000.jpg)
Afwerkkader XL³ 4000 set van 1 horizontale en 1 verticale strip B475. Voor een perfecte afwerking van de kast zonder deur (IP30).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020858-LEGRAND-1000.jpg)
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B725
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020514-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelbare sokkel XL³ 4000, los geleverd, H100 B725 D475, breedte en diepte zijn omwisselbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020563_pw_141974.jpg)
Afwerkkader XL³ 4000 set van 1 horizontale en 1 verticale strip B975. Voor een perfecte afwerking van de kast zonder deur (IP30).
Exclusief BTW