![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020952-WEB-R.jpg)
XL3 4000 Koperrail montagesteun voor SPX 00 Diazed (60mm).
Installatiekasten
Legrand
XL3 4000 Koperrail montagesteun voor SPX 00 Diazed (60mm).
Ref.. 020952
EAN nr.
3245060209520
XL³ 4000 Koperrail montagesteun voor SPX 00, SPX 1, SPX 2, SPX 3 en Diazed (60mm). Alleen geschikt voor inbouw in XL³ behuizingen 800 en 4000.
Kortingsgroep : N2
30,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER