XL³ 4000 Jean Müller mix inbouwframe, bestaande uit 4 profielsteunen en 4 montagesteunen halve lengte.
Installatiekasten
Legrand
XL³ 4000 Jean Müller mix inbouwframe, bestaande uit 4 profielsteunen en 4 montagesteunen halve lengte.
Ref.. 605154
EAN nr.
3245066051543
XL³ 4000 Jean Müller mix inbouwframe, bestaande uit 4 profielsteunen en 4 montagesteunen halve lengte.
Kortingsgroep : N2
213,52 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 2000 mm |
---|---|
Width | 725 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
Perforated | Yes |
---|---|
Operating / setting temperature | -20-70 °C |
Colour | Colourless |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
SELECTEER