XL3 4000 geprof.zichtdeur metaal met sluiting H2200 B975mm RAL7035
Installatiekasten
Legrand
XL3 4000 geprof.zichtdeur metaal met sluiting H2200 B975mm RAL7035
Ref.. 020864
EAN nr.
3245060208646
Geprofileerde glazen zichtdeur XL³ 4000 metaal RAL7035, H2200 B975mm. Geleverd met sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen. Kan gemonteerd worden aan voor-achter- en zijkant.
Kortingsgroep : N2
1 276,16 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 2000 mm |
Height | 975 mm |
Depth | 60 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
SELECTEER