![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020567-WEB-R.jpg)
XL3 4000 geprofileerde deur glas 2000x975mm
Installatiekasten
Legrand
XL3 4000 geprofileerde deur glas 2000x975mm
Ref.. 020567
EAN nr.
3245060205676
Omkeerbare en glazen zichtdeur XL³ 4000 metaal, R7035. H2000 B975. Geleverd met sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen. Kan gemonteerd worden aan voor-achter- en zijkant.
Kortingsgroep : N2
1 291,68 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1800 mm |
Height | 975 mm |
Depth | 60 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
SELECTEER