-
Type of accessory/spare part
-
Inlying hinge
-
Transparent
-
Text
-
Outlying hinge
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Max. opening angle
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Hinge adjustable
-
Magnetic
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Width in number of modular spacings
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
Self-adhesive
-
Surface finishing
-
Suitable for outdoor set-up
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020545-LEGRAND-1000.jpg)
Ventilatiepaneel voor sokkel/plint 975 breed, met schroeven.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020846-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal blind met kwartslag H600 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020946-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H600 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020996-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H600 36modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020544-LEGRAND-1000.jpg)
Ventilatiepaneel voor sokkel/plint 725 breed, met schroeven.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020949-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaten natuurlijke beluchting 24modules, hoogte 200mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020845-WEB-R.jpg)
Frontplaat XL3 metaal blind met kwartslag H400 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020945-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H400 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020995-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H400 36modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020844-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal blind met kwartslag H300 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020994-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H300 36modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020944-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H300 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020299-LEGRAND-1000.jpg)
Handgreep ter vervanging voor kasten XL³ 400-800-4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020993-WEB-R.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H200 36modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020843-WEB-R.jpg)
Frontplaat XL3 metaal blind met kwartslag H200 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020943-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H200 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020992-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H150 36modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020991-WEB-R.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H100 36modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020841-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal blind met kwartslag H100 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020842-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal blind met kwartslag H150 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020942-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H150 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020941-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H100 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020940-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H50 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020990-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal blind met onverliesbare schroeven H50 36modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Exclusief BTW