Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL3 4000 frontplaat DPX3 160/250 draaibediening

Installatiekasten Legrand

XL3 4000 frontplaat DPX3 160/250 draaibediening

Ref.. 021208 EAN nr. 3245060212087

XL³ 4000 metalen frontplaat voor max 3x DPX³ 160 of 250 met directe draaibediening, H400mm 24modules. Voorzien van scharnieren en sluiting.

Kortingsgroep : N2
243,33 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 600 mm
Height 400 mm
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for enclosure building height 2200 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Label space/information surface No

Documentatie

1 Document(s)
Werkplaats handboek
2 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)