XL3 4000 frontplaat DPX3 160/250 24modules
Installatiekasten
Legrand
XL3 4000 frontplaat DPX3 160/250 24modules
Ref.. 020905
EAN nr.
3245060209056
Frontplaat XL³ metaal verticaal met onverliesbare schroeven voor max.3x DPX³ 160/250 verticaal met directe draaibediening, H300 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Kortingsgroep : N2
125,86 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 300 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER