![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020913-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontplaat DPX3 160 24m schroefsluiting
Installatiekasten
Legrand
XL3 4000 frontplaat DPX3 160 24m schroefsluiting
Ref.. 020913
EAN nr.
3245060209131
Frontplaat XL³ metaal verticaal met onverliesbare schroeven voor 1x DPX³ 160 horizontaal, met motorbediening aan de voorzijde, H150 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.
Kortingsgroep : N2
100,53 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 150 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER