-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021052-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor SPX³-V zekeringlastscheiders breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021055-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor SPX³-V zekeringlastscheiders verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/605136-LEGRAND.jpg)
Montageplaat voor XL³ 4000 behuizingen, voor 1x veilighedenlastscheiders SPX-D 630A.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021051-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor SPX³-V zekeringlastscheiders breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/605135-LEGRAND.jpg)
Montageplaat voor XL³ 4000 behuizingen, voor 1x veilighedenlastscheiders SPX-D 250/400A.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/605139-LEGRAND.jpg)
Frontplaat voor XL³ 4000 behuizingen, voor 1x veilighedenlastscheiders SPX-D 630A.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021053-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DPX³ 1600 horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/605138-LEGRAND.jpg)
Frontplaat voor XL³ 4000 behuizingen, voor 1x veilighedenlastscheiders SPX-D 250/400A.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/605137-LEGRAND.jpg)
Frontplaat voor XL³ 800 en 4000 behuizingen, voor 2x veilighedenlastscheiders SPX-D 160A.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/605134-LEGRAND.jpg)
Montageplaat voor XL³ 800 en 4000 behuizingen, voor 2x veilighedenlastscheiders SPX-D 160A.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-021050-WEB-F.jpg)
Houder voor SPX³-V zekeringlastscheiders
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-021054-WEB-R.jpg)
Houder voor SPX³-V zekeringlastscheiders horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021057-WEB-R.jpg)
Blinde plaat voor SPX³-V zekeringlastscheiders
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021056-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DPX³ 1600 verticale montage