-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/20190320_260244_1.jpg)
XL³ 4000 Frontplaat SPX1, hoogte 400mm. Met schroeven.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/20190320_260244_1.jpg)
XL³ 4000 Frontplaat SPX 3, hoogte 400mm. Met schroeven.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020964-WEB-R.jpg)
XL³ 4000 Frontplaat SPX00 + Diazed, hoogte 300mm. Met schroeven. Alleen geschikt voor inbouw in XL³ behuizingen 800 en 4000.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020954-WEB-R.jpg)
XL³ 4000 Montageplaat SPX 1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020955-WEB-R.jpg)
XL³ 4000 Montageplaat SPX 2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020953-WEB-R.jpg)
XL³ 4000 Montageplaat SPX 00
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020956-WEB-R.jpg)
XL³ 4000 Montageplaat SPX 3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020952-WEB-R.jpg)
XL3 4000 Koperrail montagesteun voor SPX 00 Diazed (60mm).
Exclusief BTW