-
Type of accessory/spare part
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Punch shape
-
Perforated
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Model
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/021103-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Mont.pl.DPX 1600 achteraans. vert.pos. regelbaar - 36mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020836-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Frontplaat H400mm voor 1 DPX-IS 1600. hor.pos.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/021106-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 Montageplaat voor DPX 1600 verticaal gepositioneerd, in diepte regelbaar - 24 modules, voorzien van achteraansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021113-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX-IS 1600.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/021100-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Montageplaat DPX-IS 1600 en DPX 1600 vooraansl.- 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020655_pw_141985.jpg)
Montageplaat XL³ 2xDPX-IS 630 36modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020619-WEB-R.jpg)
XL³ afdekplaat DPX-IS 630 voor- of achteraansluitingen vaste - horizontaal - 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020618-WEB-R.jpg)
XL³ frontplaat voor DPX-IS 250 voorzien van voor of achteraansluiting - 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020605_pw_96758.jpg)
Montageplaat XL3 800/4000 voor max.2x DPX-IS630 schakelaar vert. pos.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020957-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 H300 DPX-IS630 mod+schr.36modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020919-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Frontplaat 300mm voor 1 DPX-IS 630. hor.pos.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020655_pw_141985.jpg)
Montageplaat XL³ 2xDPX-IS250 36modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020801_pw_141990.jpg)
Frontplaat XL3 H300 2xDPX-IS630 1/4 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020801_pw_141990.jpg)
Frontplaat XL3 H300 2xDPX-IS250 1/4 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020906-WEB-R.jpg)
Frontpl XL3 vert. max.2x DPX-IS250 onverliesbare schroeven H300 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020605-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL3 800/4000 voor max.2x DPX-IS250 schakelaar vert. pos.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020918-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Frontplaat 300mm voor 1 DPX-IS 250. hor.pos.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020960-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 onverliesb.schroef voor DPX160/250 H300 36mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020810-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 kwartslag vert. voor DPX160/250 H300 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020910-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 vert. onverliesb.schroeven DPX160/250ER H300 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020951-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 onverliesb.schroef vr mod.comp- Vistop t/m160A/DPX125 H200
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020950-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 onverliesb.schroef voor mod.comp.H150 36mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020901-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 onverliesb.schr. mod.comp.-Vistop t/m 160A en DPX125 H200
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020800-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal kwartslag voor mod.comp.H150 24modules
Exclusief BTW