-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Surface protection
-
Model
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020738-WEB-R.jpg)
XL3 800/4000 Montageset DPX3 160/250 uittrekb. +net-noodsch.hor. Pos.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020688-WEB-R.jpg)
XL³ 800/4000 Montageset voor DPX³ 160/250 voorzien van net-noodschakelaar in horizontale positie.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020663-WEB-R.jpg)
Montageplaat XL3 4000 DPX3 160/250 omkeerschakelaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020796-WEB-R.jpg)
XL3 4000 montageplaat DPX3 250 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020794-WEB-R.jpg)
XL3 4000 montageplaat DPX3 160 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020761-WEB-R.jpg)
XL3 4000 montageplaat 3x DPX3 160/250 36modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020790-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 4000 montageplaat 3x DPX³ 160/250 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020805-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontplaat DPX3 160/250 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020965-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontplaat DPX3 160/250 36modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020671-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL3 4000 DPX3 160 omkeerschakelaar verticaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020673-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL3 4000 DPX3 250 omkeerschakelaar verticaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020905-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontplaat DPX3 160/250 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020749-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 montageplaat DPX3 160 verticaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020764-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 montageplaat DPX3 250 verticaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020917-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontplaat DPX3 250 24m schroefsluiting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020817-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontplaat DPX3 250 24m kwartslagsluiting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020913-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontplaat DPX3 160 24m schroefsluiting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020813-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontplaat DPX3 160 24m kwartslagsluiting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020960-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 onverliesb.schroef voor DPX160/250 H300 36mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020810-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 kwartslag vert. voor DPX160/250 H300 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020910-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 vert. onverliesb.schroeven DPX160/250ER H300 24mod
Exclusief BTW