-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Model
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
Montagesteun XL³ in diepte regelbaar voor 3xDPX250 of DPX630 verticaal, met aardlekelement 36modules.
Exclusief BTW
Montagesteun XL³ in diepte regelbaar voor 3xDPX250 of DPX630 verticaal, met aardlekelement 24modules.
Exclusief BTW
Montageplaat XL³ in diepte regelbaar voor 1x DPX630 horizontaal, met of zonder aardlekelement.
Exclusief BTW
Montagesteun XL³ in diepte regelbaar voor 3xDPX250 of DPX630 verticaal 36modules
Exclusief BTW
Frontpl XL3 kwartsl vert. max.3x DPX250 of DPX630+ALB onder H600 24mod
Exclusief BTW
Frontpl XL3 vert. voor 3x DPX250 of 630 +ALB onverliesb.schroef H600
Exclusief BTW
Montagesteun XL³ in diepte regelbaar voor 3xDPX250 of DPX630 verticaal 24modules
Exclusief BTW
Frontplaat XL³ metaal vert. voor max.3x DPX250 of 630 met aardlekelement onderzijde met onverliesbare schroeven H600 36modules.
Exclusief BTW
Frontpl XL3 kwartslag vert. max.3x DPX250 of 1x DPX630 H400 24modules
Exclusief BTW
Frontplaat XL³ metaal verticaal voor max.3x DPX250 of DPX630, met onverliesbare schroeven H400 36modules.
Exclusief BTW
Frontplaat XL3 vert. voor max.3x DPX250 of DPX630 H400 24mod
Exclusief BTW
Frontpl XL3 hor. voor max.1x DPX630 +motorbed. schroef H300 24modules
Exclusief BTW
Frontplaat XL3 kwartslag hor. 1x DPX630 met/zonder ALB H300 24modules
Exclusief BTW
Frontpl XL3 hor. vr max.1x DPX630 motor-/draaibed. schroef H300 24mod
Exclusief BTW
Montageplaat XL³ voor DPX630 verticaal met aardlekelem.voor montagesteunen ref.nrs.020720 of 020772.
Exclusief BTW
Montageplaat XL³ voor DPX630 verticaal voor montagesteunen ref.nrs.020720 of 020770.
Exclusief BTW