-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/021103-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Mont.pl.DPX 1600 achteraans. vert.pos. regelbaar - 36mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/021104-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 Montageplaat voor DPX 1600 verticaal gepositioneerd, in diepte regelbaar - 24 modules, voorzien van vooraansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020836-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Frontplaat H400mm voor 1 DPX-IS 1600. hor.pos.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/021106-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 Montageplaat voor DPX 1600 verticaal gepositioneerd, in diepte regelbaar - 24 modules, voorzien van achteraansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020736-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL3 in diepte regelbaar voor 1x DPX1600 achter hor.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021113-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX-IS 1600.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/021100-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Montageplaat DPX-IS 1600 en DPX 1600 vooraansl.- 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/021102-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 800/4000 Montageplaat DPX-IS 1600 en DPX 1600 vooraansl.- 36 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020834-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 kwartslag hor. 1x DPX1600 met/zonder ALB H400 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021110-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX 1600 met kwartslagsluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021111-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX 1600 met schroeven - 24 modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020984_pw_237309.jpg)
Frontplaat XL³ H400 DPX1600 met schroeven 36modules horizontaal. Scharnieren ref.nr.020959 zijn optioneel verkrijgbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020934-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ H400 DPX1600 met schroeven 24modules. Scharnieren ref.nr.020959 zijn optioneel verkrijgbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021112-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 Frontplaat 400mm voor DPX 1600 met schroeven - 36 modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020935-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 hor. vr DPX1600 motor-/draaibed. Voor/achter H400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020936-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 hor. voor DPX1600 motor-/draaibed.voor schroef H400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/021114-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 Frontplaat met schroeven, 400mm voor DPX 1600 met draai- of motorbediening - 24 modules.
Exclusief BTW