-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Model
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
Montageplaat omkeerunit XL³ 4000 DPX1600 vast
Exclusief BTW
Montageplaat omkeerunit XL³ 4000 DPX1600 uitrijdbaar
Exclusief BTW
XL³ 800/4000 Montageplaat voor DPX 1600 verticaal uitrekbaar, in diepte regelbaar - 24 modules, voorzien van achteraansluiting.
Exclusief BTW
Montageplaat XL³ in diepte regelbaar voor 1x DPX1600 horizontaal
Exclusief BTW
Frontplaat XL³ metaal voor omkeerunits voor 2x DPX1600 met onverliesbare schroeven H800. Makkelijk uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
Frontpl XL3 omkeerunits 2x DPX1600 +motorbed.onverliesb.schroeven H800
Exclusief BTW
Frontplaat XL³ metaal horizontaal voor1x DPX1600 met motor- of draaibediening met scharnieren en sluiting H400
Exclusief BTW
Frontplaat XL³ metaal horizontaal voor1x DPX1600 met scharnieren en sluiting H400
Exclusief BTW
XL³ 800/4000 Frontplaat 600mm voor DPX 1600 met motor- of draaibediening met scharnieren en sluiting - 24 modules.
Exclusief BTW
XL³ 800/4000 Frontplaat 600mm voor DPX 1600 met scharnieren en sluiting - 24 modules.
Exclusief BTW