![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020205-WEB-R.jpg)
XL³ 400 montageplaat DPX IS 250
Installatiekasten
Legrand
XL³ 400 montageplaat DPX IS 250
Ref.. 020205
EAN nr.
3245060202057
XL³ 400 montageplaat DPX IS 250
Kortingsgroep : N2
59,84 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 600 mm |
---|---|
Width | 515 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SELECTEER