-
Type of accessory/spare part
-
Material
-
Material
-
Material quality
-
Model
-
Surface protection
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Number of doors
-
With glazed door
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
Pre-stamping
-
With rear door
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020157-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H1200 B575 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020157_pw_92405.jpg)
Behuizing wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H1050 B575 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020154_pw_92404.jpg)
Behuizing wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H900 B575 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020177-LEGRAND-1000.jpg)
Aanbouwmodule wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H1200 B310 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020154-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H750 B575 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020177_pw_92408.jpg)
Aanbouwmodule wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H1050 B310 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020177_pw_92408.jpg)
Aanbouwmodule wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H900 B310 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020173_pw_92407.jpg)
Aanbouwmodule wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H750 B310 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020154_pw_92404.jpg)
Behuizing wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H600 B575 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020173_pw_92407.jpg)
Aanbouwmodule wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H600 B310 D175
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/020171-LEGRAND-1000.jpg)
Tuleplaat/kabelinvoerplaat XL³ 400 voor Klasse II kunststof behuizing met tules 22stuks Ø4 t/m 20mm, 2stuks Ø4 t/m 32mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020150-LEGRAND-1000.jpg)
Ophangbeugel XL³ set van 4stuks kunststof
Exclusief BTW