-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building height
-
Punch shape
-
Perforated
-
Length
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Model
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020217-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL³ 400 voor verticale positionering, voor vastgemonteerde DPX³ 160/250 in aanbouwmodules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020329_pw_141914.jpg)
Frontpl XL3 metaal H400 met kwartslagsluiting voor DPX250 of 630 +ALB
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020328-WEB-R.jpg)
Frontplaat XL3 metaal H400 met kwartslagsluiting voor DPX250 of 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020327-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 400 aanbouwmodule frontplaat 400mm DPX3 250.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020229-WEB-F.jpg)
Montageplaat XL³ 400 voor verticale positionering, voor vastgemonteerde DPX³ 160/250 met aardlekelement in aanbouwmodules. Max. 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020318-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal H200 kwartslag voor DPX125/160 of 250ER
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020228-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL³ 400 voor verticale positionering, voor vastgemonteerde DPX³ 250/630 in aanbouwmodules. Max. 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020304-WEB-R.jpg)
Frontplaat XL3 metaal H200 kwartslag mod.comp. aanbouw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020303-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal H150 kwartslag voor mod.comp. aanbouwmodule
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-020203-WEB-R.jpg)
DIN-rail XL3 400 alu. standaard rail 9mod.met 2stuks klikbeugels
Exclusief BTW