![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020337-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal H400 verticaal met kwartslagsluiting voor 2x SPX 1 (DIN1 - 250A). Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020338-WEB-R.jpg)
Frontplaat XL³ metaal H400 verticaal met kwartslagsluiting voor 1x SPX 2 (DIN2 - 400A). Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020336-WEB-R.jpg)
Frontpl XL3 metaal H300 vert. met kwartslagsluiting voor 4x SPX 00
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020244-WEB-R.jpg)
Montageplaat XL3 400 vert. voor 4x vast SPX 00 DIN 00 - 160A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020245-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL3 400 vert. voor 2x vast SPX 1 DIN 1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020246-WEB-R.jpg)
Montageplaat XL3 400 vert. voor 1x vast SPX 2 DIN 2 - 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020248-WEB-R.jpg)
Bevestigingssteun XL3 400 SPX00 voor 60mm railsysteem.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020249-LEGRAND.jpg)
Bevestigingssteun XL3 400 SPX1 of 2 voor 60mm railsysteem.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/605246_pw_151660.jpg)
Railsteun koperrail SPX 3P
Exclusief BTW