-
Type of accessory/spare part
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building height
-
Punch shape
-
Perforated
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Model
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Model
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020310-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 met. H300 vert.kwartslag max.3x DPX125/160/250ER/DPX-IS250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020360-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl kunstst H300 vert. kwartsl max.3x DPX125/160/250ER/DPX-IS250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020301-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal H200 met kwartslagsluiting voor Vistop 160A en DPX125. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020351-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ kunststof H200 met kwartslagsluiting voor Vistop 160A en DPX125. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020300-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal H150 met kwartslagsluiting voor modulaire componenten. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020350-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ kunststof H150 met kwartslagsluiting voor modulaire componenten. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421071-LEGRAND.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 160 3P/4P zonder aardlekbeveiliging. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-421072-WEB-R.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 250. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421073-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 160 met aardlekbeveiliging. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421068-LEGRAND.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 160 met zijdelingse motorbediening.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421074-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 250 met aardlekbeveiliging. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421069-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 250 met zijdelingse motorbediening.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/020206-LEGRAND.jpg)
XL3 400 Regelbare DIN-rail
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/405226-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail verhoging om de modulaire componenten op het zelfde frontniveau te krijgen, voor 20 modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/020201-LEGRAND-1000.jpg)
DIN-rail set XL3 400 alu. standaard rail 24mod. +2stuks klikbeugels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/026239-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat basis XL3 DIN-rail DPX-IS 250
Exclusief BTW