![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020322_pw_92428.jpg)
Frontplaat XL3 metaal H400 vert. kwartslag voor 2xDPX250/ 630 +ALB
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020323-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 metaal H600 vert.kwartslag 1xDPX250 of 630 +ALB centr.pos
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020325-WEB-R.jpg)
XL³ 400 Frontplaat H300mm voor 1 x DPX 630 horizontaal gepositioneerd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020307-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal H300 vert. kwartslag voor DPX-IS630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020320-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal H400 vert. kwartslag voor 2x DPX250 of 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020321-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 metaal H400 vert. kwartslag 1x DPX250 /630 centr.pos.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020372-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 kunstst H400 vert. kwartslag voor 2xDPX250 of 630 +ALB
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020373-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 kunstst H600 vert. kwartslag 1xDPX250/630 +ALB centr.pos
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020222-LEGRAND-1000.jpg)
Montagepl. XL3 400 vert.voor 2x vast DPX250+ALB of 1xDPX630+250+ALB
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020370-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 kunststof H400 vert. kwartslag voor 2x DPX250 of 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020371-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 kunststof H400 vert. kwartslag 1x DPX250 of 630 centr.pos
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020207-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL³ 400 verticaal voor max.1x vast gemonteerde DPX-IS 630. Max. 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020220-LEGRAND.jpg)
Montagepl.XL3 400 vert.voor 2x vast DPX250 of 1x DPX630+250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020223-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL³ 400 verticaal voor 1x vast gemonteerde DPX630 of DPX250 met aardlekelement gecentreerd opgesteld. Max. 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020225-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 400 Montageplaat horizontaal gepositioneerd voor 1 x DPX630 zonder aardlekelement. Max. 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020221-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL³ 400 verticaal voor 1x vast gemonteerde DPX630 of DPX250 centraal opgesteld
Exclusief BTW