-
Busbar thickness
-
Type of accessory/spare part
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Type of accessory/spare part
-
Application
-
Busbar width
-
Transparent
-
Text
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Klembereik
-
Material
-
Spray can
-
Type of latching
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for sheet-metal screw
-
Kwaliteitsklasse
-
Punch shape
-
Gatdiameter
-
Dismantling possible
-
Suitable for sheet-metal screw
-
Punch shape
-
Material quality
-
Screwing system
-
Screwing system
-
Perforated
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Magnetic
-
Max. conductor cross section
-
Flexible
-
Max. rated operation current Ie
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for round conductor connection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Material thickness
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Suitable for sector conductor connection
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Suitable for strip conductor connection
-
Volume
-
Thread size (metric)
-
Head form
-
Self-adhesive
-
Kopvorm
-
Surface finishing
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020148_pw_96806.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H1750. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020148-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H1450. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020148_pw_96806.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H1150. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020199-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ 400 kunststof blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H550. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020145_pw_96805.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H1000. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020242-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL³ 400 geperforeerd H300 voor directe montage op het chassis van de distributiebehuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020145-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H850. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020198-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ 400 kunststof blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H400. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020243_pw_237301.jpg)
Montageplaat XL³ 400 geperforeerd H300 voor directe montage op het chassis van de aanbouwmodule distributiebehuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020145_pw_96805.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H700. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020241-WEB-R.jpg)
Montageplaat XL³ 400 geperforeerd H200 voor directe montage op het chassis van de distributiebehuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020143-WEB-R.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H550. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020197-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ 400 kunststof blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H300. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/036441-LEGRAND-1000.jpg)
Clipmoer M5 exclusief bout. Voor toepassing in combinatie met geperforeerde montageplaat.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/25050-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Schroef Segma nylon TC 6x12mm. Ook te gebruiken om de bedradingskoker Segma op de bevestigingssteunen ref.nr.020170 te bevestigen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-037302-WEB-R.jpg)
Aardrail XL 400 incl.klem 40x1.5 tot 4mm2 en 4x 6 tot 16mm2 en 1x35mm2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020240-LEGRAND-1000.jpg)
Afschermstrip XL3 400 Lengte 10meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020344-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ metaal H300 blind met kwartslagsluiting voor behuizing. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/036440-LEGRAND-1000.jpg)
Clipmoer M4 exclusief bout. Voor toepassing in combinatie met geperforeerde montageplaat.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020394-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ kunststof H300 blind met kwartslagsluiting. Makkelijk uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037301-LEGRAND-1000.jpg)
Aardrail XL 400 gaten 36xdia5.3 1.5 tot 10mm2 en 2x9mm (35mm2) L440mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037300-LEGRAND-1000.jpg)
Aardrail XL 160 met aansluitgaten 36x1.5 tot 10mm² en 2x35mm². Kan direct in de behuizing bevestigd worden.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020140-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H200. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020142-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL³ 400 metaal blind met kwartslagsluiting voor aanbouwmodules H100. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Exclusief BTW