-
Type of accessory/spare part
-
Rated current In
-
Type of accessory/spare part
-
Application
-
Device fitting
-
Function
-
Transparent
-
Text
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Material
-
Punch shape
-
Magnetic
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Material thickness
-
Model
-
Model
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
With auto test for earth leakage function
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Self-adhesive
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-421058-WEB-R.jpg)
DPX³ montageplaat voor DPX³ 160 vast gemonteerd, voor ombouw naar omkeerschakelaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037300-LEGRAND-1000.jpg)
Aardrail XL 160 met aansluitgaten 36x1.5 tot 10mm² en 2x35mm². Kan direct in de behuizing bevestigd worden.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020160-WEB-R.jpg)
Afwerkkap tussen XL³ behuizing B250mm en DLP wandgoot, R7035. Voor een perfecte afwerking tussen DLP wandgoten en de behuizing.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421073-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 160 met aardlekbeveiliging. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421068-LEGRAND.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 160 met zijdelingse motorbediening.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421071-LEGRAND.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 160 3P/4P zonder aardlekbeveiliging. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-037385-WEB-F.jpg)
Verbindingsset aardrail XL3 equipotentiaalverbinding L350mm 6mm2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/405226-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail verhoging om de modulaire componenten op het zelfde frontniveau te krijgen, voor 20 modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020050_pw_141886.jpg)
Steun XL3 160 2stuks voor aardrail
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-004819-WEB-R.jpg)
Platte staaf Lexic 2x12mm L1000mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/001665-LEGRAND-1000.jpg)
Afdichting modulair 18modules lichtgrijs RAL 7036. Afsnijdbaar per hele of halve module. Voor metalen of kunststof frontplaat.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020070_pw_141889.jpg)
Bevestigingssteun XL³ 160 2stuks verticaal. Geschikt om Segma bedradingskoker verticaal op het chassis van de behuizing te monteren.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-020051-WEB-R.jpg)
Afdichting modulair 24modules R7035. Gladde afdichting. Op maat te maken. Voor metalen of kunststof frontplaat.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/020093-LEGRAND-1000.jpg)
Bedradingsgeleider XL³ 160 set van 2stuks. Voor verticale begeleiding van de bekabeling. Monteerbaar op het chassis van de behuizing.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/020094-LEGRAND-1000.jpg)
Bedradingsgeleider XL3 160/400 voor horizontale bedrading
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/020399-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerstrip met codeerstrook Lexic 24modules. Biedt de mogelijkheid om op de frontplaat te coderen.
Exclusief BTW