Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL3 125 deur transparant 2x18mod.

Installatiekasten Legrand

XL3 125 deur transparant 2x18mod.

Ref.. 401872 EAN nr. 3245064018722

XL³ 125 volledig omkeerbare transparante deur. IP-40/IK 09. Voor behuizing 2x18mod. ref.nr.401667. Optioneel te voorzien van slot nr.850 ref.nr.401851.

Kortingsgroep : N2
41,26 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Compartment door
Version as glazed door Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 438 mm
Height 446 mm
Depth 28 mm
EMC-version No
Material Plastic
Surface finishing Other
Colour Other
Degree of protection (IP) IP40
Degree of protection (NEMA) 1

Documentatie

1 Document(s)
Werkplaats handboek
2 Document(s)
BIM Data
3D Autocad
401872.dwg dwg (0.23 Mo)
3 Document(s)
PEP
LGRP-00850-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-675993 (2.25 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-654749 (0.38 Mo)