![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCP/XCM - Metalen Plug-in aftakkast XC* 630A (grijs) incl. dekselscheiding (AC-21), leeg met blind deksel (excl. wartels)
Railkoker
ZUCCHINI
XCP/XCM - Metalen Plug-in aftakkast XC* 630A (grijs) incl. dekselscheiding (AC-21), leeg met blind deksel (excl. wartels)
Ref.. 50484006
EAN nr.
8033777395750
XCP/XCM - Metalen Plug-in aftakkast XC* 630A (grijs) incl. dekselscheiding (AC-21), leeg met blind deksel (excl. wartels)
Kortingsgroep : R2
2 630,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Protection | None |
Length | 80.2 mm |
---|---|
Width | 46 mm |
Height | 41.3 mm |
Documentatie
SELECTEER